Publicar produtos
31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM
Presto

31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM

Traduzido por Google,

31646 - P712 - Válvula acionada por joelho P712 L565MM

Especificação
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Knee operated through action on the omnidirectional control (flexible trigger)

    > Hydraulic supply :

    • Either with hot, cold or mixed temperature water.
    • MG ½ (15x21) Inlet and outlet

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • 1 non return valve
    • 2 colored marker (Red and blue)
    • 1 Nut for 12x14 tube
    • Instruction manual
    • > Standards & approvals :
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31646
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTapware - Single, Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte