Publicar produtos
60317 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60317 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

Traduzido por Google,

60317 - BARRAS DE APOIO E TRILHO DE APOIO - Trilho de apoio - 32 mm de diâmetro

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60317
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-15
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte