Publicar produtos
60324 - 35° Angled rail - Diameter 32mm
Presto

60324 - 35° Angled rail - Diameter 32mm

Traduzido por Google,

60324 - BARRAS DE APOIO E TRILHO DE APOIO - Trilho angulado 135° - Diâmetro 32mm

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 400 x 400 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • welded 304 stainless steel mounting plate
    • Satin polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60324
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte