Publicar produtos
60331 - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model
Presto

60331 - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model

Traduzido por Google,

60331 - BARRAS DE APOIO E TRILHO DE APOIO - Barra de canto para chuveiro com barra vertical de 32 mm - modelo esquerdo

Especificação
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 660 x 560 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60331
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte