Publicar produtos
 TOWEL HOLDER SS 600 MM
Presto

TOWEL HOLDER SS 600 MM

Traduzido por Google,

60351 - Suporte para toalhas em aço inoxidável

Especificação
  • > Dimensions:

    • Rosette diameter: 44 mm
    • Length: 625 mm
    • Depth: 80 mm

    > Material and finish colour:

    • 304 stainless steel
    • Finish: brushed

    > Delivered with:

    • Screws
    • Ankles
    • Allen key 2.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60351
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte