Publicar produtos
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

Traduzido por Google,

60471 - Suporte para chuveiro para barra com diâmetro de 32 mm

Especificação
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª única60471
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosGrab bars and Support rail
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte