Publicar produtos
66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap
Presto

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

Traduzido por Google,

66215 - TORNEIRA SIMPLES DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - Torneira de parede PRESTO NEO S®

Especificação
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - cold water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Dimensions:

    • 150mm projection

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable blue circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Especificações técnicas
  • Ref.ª única66215
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTapware - Single, Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte