Publicar produtos
71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm
Presto

71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

Traduzido por Google,

71026 - LOUÇAS SANITÁRIAS EM AÇO INOXIDÁVEL - Lavatório Triplo de Parede - 1800mm

Especificação
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 3 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1800 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm
    • Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71026
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)290
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte