Publicar produtos
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

Traduzido por Google,

71904 - LOUÇAS SANITÁRIAS EM AÇO INOXIDÁVEL - Espelho inquebrável em aço inox - 500x400mm sobre compensado naval

Especificação
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única71904
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)400
Relacionado
  • Material principalStainless steel 304
  • Material secundárioMadeira compensada
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte