Publicar produtos
 Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water
Presto

Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

Traduzido por Google,

721041 - Torneira de vela preta com uma torneira, projeção de 140 mm, bico removível, para água potável.

Especificação
  • Fluid:

    • Drinking water

    Operation:

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable nozzle Ø10 mm

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2''

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel and plate indicating fluid according to EN 13792
    • Blue pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única721041
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosLaboratory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte