Publicar produtos
Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum
Presto

Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum

Traduzido por Google,

725051 - First Labo 3 - Vídeo - Bocal preto para montagem em deck, saída fixa

Especificação
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Remote control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure :

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass nozzle
    • Polypropylene base
    • Black epoxy painted nozzle : chemical resistance
    • Grey base indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck or backsplash mounting
    • Fume hood installation possible

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colours according to NF EN 13792
Especificações técnicas
  • Ref.ª única725051
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosLaboratory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte