Publicar produtos
Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen
Presto

Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

Traduzido por Google,

727031 - Torneira de parede simples com bico removível, preta, nitrogênio

Especificação
  • Fluid:

    • Nitrogen

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Removable splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G 1/2"

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel indicating fluid according to EN 13792 standard
    • Green plate indicating fluid according to EN 13792 standard

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única727031
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosLaboratory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte