Publicar produtos
MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250
Presto

MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

Traduzido por Google,

75145 - MODUL'MIX Torneira Misturadora Hospitalar CerâmicaØ40 bica fixa ou giratória h300 p250

Especificação
  • Benefits of the product- Certified French Norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance


Especificações técnicas
  • Ref.ª única75145
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosModul'mix
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte