Publicar produtos
75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever
Presto

75916 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wasbasin mixer with solid lever

Traduzido por Google,

75916 - SANIFIRST - TORNEIRAS SAUDÁVEIS - Misturadora para lavatório com alavanca sólida

Especificação
  • Variants : 75844 - 75845 - 75915 - 75916

    Pressure : 1 to 5 bars

    Warranty : 10 years

    Function : Comfortable height to nozzle and projection: compliant with the French Medical NF norm
    Body inside and outside smooth: limiting the fixation of the biofilm and the proliferation of bacteria
    Solid lever: facilitates cleaning
    Modern design
    Very low water re

    Finish : Polish brass

Especificações técnicas
  • Ref.ª única75916
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSanifirst
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte