Publicar produtos
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

Traduzido por Google,
Este produto deve ser utilizado como primeiros socorros em caso de queimaduras, contaminação química entre outros. Este produto deve ser colocado o mais próximo possível da estação de trabalho. Chuveiro limitando a retenção de água Lava-olhos com regulador de fluxo integrado 26L/min aprox. Bacia coletora em aço inox, com saída Alça de liberação do chuveiro robusta e eficiente
Especificação
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Especificações técnicas
  • Ref.ª única85671
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower
  • Data de publicação2025-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2398
  • Largura (mm)274
  • Profundidade (mm)661
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte