Publicar produtos
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    Traduzido por Google,
    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Misturador termostático e variantes
    Especificação
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única88802
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte