Publicar produtos
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Arquivado

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Especificação
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRE030055
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPrestotherm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro