Publicar produtos
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
    Presto
    Arquivado

    38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾

    Especificação
    • Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPRE030018
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro