Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prestobrandab/products/b6567b21-2aee-4ff8-ab40-970596548420
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
105432 Avluftare trycksatt DN80 stigarledning kompl
Indisponível em Estados Unidos
Presto AB
Seguir
105432 Avluftare trycksatt DN80 stigarledning kompl
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
avluftare-trycksatt-stigarledning-kompl-105432
Familia de producto
Wet Riser
Grupo de produtos
Air Release valve
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-05-23
Número de edição
1
Altura (mm)
185
Largura (mm)
155
Profundidade (mm)
112
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Latão
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
2.75
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Código
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Descrição
Water fire extinguishing systems
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
Descarregar
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Kidde Commercial
Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278
Descarregar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar