Publicar produtos
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    Traduzido por Google,

    A grade de academia ajustável de aço para serviços pesados ​​da série 900 está disponível com grade de deflexão simples ou dupla e conta com lâminas frontais ajustáveis ​​individualmente, projetadas para aplicações exigentes em que a durabilidade é uma grande preocupação.

    Aplicações típicas

    A grade de academia ajustável de aço para serviços pesados ​​da série 900 foi projetada especificamente para aplicações como ginásios, banheiros públicos e corredores de tráfego intenso, onde a durabilidade é essencial.

    Especificação
    • Construction Options

      • Material
        • Heavy gauge steel
      • Model
        • Single deflection (910)
        • Double deflection (920)
      • Blade Spacing
        • ½ in. (910/920)
        • ¾ in. (rear blades, 920 only)
      • Available Sizes
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one-piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Mounting frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • 0° or 45° blade lock

      Finish

      White Powder CoatB12
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-adjustable-steel-heavy-duty-gym-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles