Publicar produtos
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As grades de segurança de aço da série MSGS com haste de aço são projetadas para uso em aplicações de segurança máxima e oferecem a aparência e o desempenho de um difusor de barra linear.


    Especificação
      • Frame: 3/16" (5) hot rolled steel.
      • Louvers: 1/8" (3) x 1-1/2" (38) hot rolled steel bars on 1/4" (6) centers at 0° or 15° deflection with hardened steel rod mullions.
      • Sleeve: 12 gauge hot rolled steel, length as required. Stitch welded seams.
      • 4-Sided Mounting Frame: 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" (38 x 38 x 5) hot rolled steel angle frame shipped loose for field welding.


      Minimum

      6" x 6"
      (152 x 152)
      Maximum
      24" x 24"
      (610 x 610)

      Finish
      White Powder Coat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamsgs-steel-rod-type
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles