Publicar produtos
RCD - Round Cone Diffuser

RCD - Round Cone Diffuser

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Os Difusores de Cone Redondo (RCD) combinam o apelo visual de um design de cone redondo com a máxima eficiência de difusão de ar. O RCD oferece fluxo de ar ajustável com uma variedade de métodos de ajuste diferentes, permitindo o equilíbrio perfeito entre desempenho e economia.

Aplicações Típicas

Idealmente adequados para aplicações em dutos expostos, os Difusores de Cone Redondo fornecem um forte padrão horizontal, mesmo sem a presença de teto. Facilmente ajustável para fornecer padrões de ar horizontais e verticais, o desempenho do RCD pode ser maximizado para aplicações de aquecimento e resfriamento. Protetores de arame opcionais estão disponíveis para proteção de grade em aplicações de ginásio.

Especificação
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (RCD/RCDA/RCDE)
      • Aluminum (ARCD)
    • Cones
      • 3 (RCDE)
      • 4 (RCD, RCDA, ARCD)
    • Size
      • 6 in. to 36 in.
    • Core Options
      • 2 position adjustable (RCDE)
      • 3 position adjustable (RCD/ARCD)
      • Fully adjustable (RCDA)
    • Options
      • Wire guards
      • Damper
      • Equalizing grid
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarcd-round-cone-diffuser
  • Familia de productoDiffusers
  • Grupo de produtosDiffusers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniclassVentilation Diffusers