Publicar produtos
Elbow Switch Prisma Button 800
Elbow Switch Prisma Button 800
Elbow Switch Prisma Button 800

    Elbow Switch Prisma Button 800

    Traduzido por Google,

    Interruptor de cotovelo, painel de ativação

    Funções idênticas

    Todos os modelos oferecem as mesmas funções: 300, 800, 1200.

    À prova de vandalismo com proteção ativa contra violência excessiva.

    O botão Prisma é protegido por alumínio resistente e os componentes eletrônicos são selados com silicone. A proteção ativa contra impactos excessivos impede que o botão Prisma seja pressionado desnecessariamente. Nesse caso, o botão desliga para proteger os componentes eletrônicos, garantindo seu funcionamento por muitos e muitos anos. Se o botão Prisma sofrer amassados ​​ou deformações, ele se recalibra e volta a funcionar normalmente.

    Chute!

    Com a função de chute ativada por meio de um interruptor DIP, você pode manusear o Prisma Button sem se preocupar com impactos. Chute, esbarre ou bata nele. O Prisma Button enviará sua mensagem para o sistema automático da porta.

    Som de localização

    O som ajuda o usuário a encontrar o interruptor de cotovelo. É um auxílio para todos, mas especialmente para pessoas com deficiência visual. O som de localização integrado emite um tom claro e facilmente distinguível, guiando os usuários até o interruptor de cotovelo mesmo em ambientes complexos ou desconhecidos, garantindo uma orientação confiável para aqueles que dependem de pistas sonoras.

    Para requisitos rigorosos

    O Prisma Button foi desenvolvido para atender aos padrões de higiene exigidos em ambientes como hospitais. As superfícies lisas e as partes sólidas impedem o acúmulo de sujeira e bactérias. Fabricado em alumínio e poliamida.

    Cama de enfermeira

    O botão Prisma possui funcionalidades que facilitam o trabalho da equipe de saúde. Com dois relés, é possível abrir a cama da enfermeira e as portas de diferentes maneiras. As configurações são facilmente feitas no local da instalação, utilizando os interruptores DIP no botão.

    Todo o painel frontal é sensível ao toque.
    O botão Prisma é sensível ao toque em toda a parte frontal de alumínio preto.

    Notificação

    Você está sentindo falta de alguma confirmação de que acionou o interruptor de cotovelo? Além da porta abrir, é claro. Com uma chave DIP na parte interna do seu Prisma Button, você pode simplesmente ativar um som de notificação. O Prisma Button responderá com um bipe, confirmando o envio do sinal.

    Contrastes
    O botão Prisma foi projetado para criar contraste por si só, o que significa que fundos contrastantes não serão necessários. O perfil externo prateado e a parte frontal preta de alumínio tornam o botão Prisma visível. O contraste entre o perfil externo e a parte frontal tem um valor de 0,8 NCS e proporciona acessibilidade, ajudando pessoas com deficiência visual a encontrar o abridor de portas.

    Especificação
    • Vandal proof, active excessive violence protection

      IK10

      Notification sound possible

      57 dBc, 2000 Hz

      Extended push settings

      1.5, 3 or 6 seconds

      Suitable in healthcare

      PTS Forum, Swedish association
      for healthcare hygiene

      Nurse bed settings possible 

      Double door control

      Kick setting

      Kick switch

      Settings easily adjusted 

      Dip-switches

      Indoors, outdoors

      IP56

      Fire Classification

      PA 6.6

      Lids, combinations

      Alternative 1: Top lid with out screw, bottom lid with screw
      Alternative 2: Both lids with screws

      Softfront

      Soft front, private label

      Push and Hold sticker

      Instructions extended push

      Circuit Board With double relay

      1 pcs

      Relay

      Relay 1: one change over contact
      Relay 2: one change over contact, one closing contact

      Relay, rated current

      Relays max rated current/pole: 2A
      Max total: 6A

      Contrasting

      NCS 0,8

      Mounting height symbol

      Accessibility height from floor: 800 mm

      SundaHus

      Class A

      Byggvarubedömning

      Accepted

      Made in Sweden

      PrismaTibro

      Warranty

      5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprisma-button-800
    • Familia de productoPrisma Button
    • Grupo de produtosPrisma Button 800
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)799
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches