Publicar produtos
ESD8
Prodex

ESD8

Traduzido por Google,

Espuma de polietileno de célula fechada com 8 mm de espessura laminada em alumínio reforçado de baixa emissão em ambos os lados.

Especificação
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA

    El ESD8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con las certificaciones internacionales contra el riesgo de incendio más exigente del mercado, este producto cuenta con la prueba ASTM E84-12 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento de aislante ante una condición controlada de incendio, además cuenta con la prueba NFPA 286 que evalúa el comportamiento de aislante antes una condición de incendio en paredes y cielo raso.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESD8
  • Familia de productoThermal insulation
  • Grupo de produtosReflective insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20000
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)8
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPET
  • Concebido emCosta Rica
  • Fabricado emCosta Rica
  • Peso líquido (Kg)7.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia