Publicar produtos
ESW3
Prodex

ESW3

Traduzido por Google,

Espuma de polietileno de célula fechada com 3 mm de espessura laminada em alumínio reforçado de baixa emissão de um lado e acabamento branco do outro.

Especificação
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaESW3
  • Familia de productoThermal insulation
  • Grupo de produtosReflective insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20000
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)3
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPET
  • Concebido emCosta Rica
  • Fabricado emCosta Rica
  • Peso líquido (Kg)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation