Publicar produtos
TOILET AREA SHOWCASE

TOILET AREA SHOWCASE

Traduzido por Google,
Montagem de vitrine para a área do banheiro. 1. Trilho horizontal montado na parede com tampa arredondada, acabamento em aço inoxidável (1000mm) 2. Suporte do braço de elevação para trilho horizontal, ajustável em altura e lateralmente. Direita/esquerda, acabamento inox com cinza escuro, 750mm (2 peças) 3. Porta papel higiênico para apoio de braço, acabamento inox com preto 4. Sanita de parede cerâmica, comprimento 70 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatoilet-area-showcase
  • Familia de productoSmart
  • Grupo de produtosToilet Area
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emIreland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro