Publicar produtos
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle

    Traduzido por Google,
    Proangle é a gama de perfis concebidos para vedar e proteger os cantos e arestas exteriores de revestimentos cerâmicos. A forma quadrada e o estilo essencial que caracterizam Proangle tornam os perfis a solução ideal para delinear claramente pisos de cerâmica como grés porcelânico rectificado. Proangle está disponível em alumínio, aço inoxidável, latão e PVC, com diversos acabamentos. Além disso, há também uma versão com revestimento antibacteriano que reduz o acúmulo de bactérias em até 99%, garantindo um padrão de higiene prolongado e superior.
    Especificação
    • HEIGHT: 3 - 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM: 
        • ANODISED: silver | titanium | black
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin titanium | satin black 
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige | white ST | black ST | ardesia | bistro | mogano | seppia | oliva | kaki | pesca | zafferano | ecru | perla
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 - DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted
        • AISI 316 - DIN 1.4404: polished
      • BRASS: chromium-plated
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatile-edging-profile-proangle
    • Familia de productoTile profiles for floors and walls
    • Grupo de produtosProangle
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Número OmniClass23-13 17 11
    • Título OmniclassRigid Profiles