Publicar produtos
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle Q

    Traduzido por Google,
    Proangle Q é uma gama de perfis de cantos exteriores em alumínio, aço inoxidável, latão e PVC, concebidos para vedar e proteger cantos e arestas de revestimentos cerâmicos. A forma quadrada delineia o revestimento, evitando uma aresta feia e impraticável entre uma telha e outra. Além disso, o Proangle Q pode ser usado como perfil de borda para escadas, bancadas e plataformas. A versão com tecnologia antibacteriana certificada garante uma redução de 99% no acúmulo de bactérias perigosas e alto padrão de higiene.
    Especificação
    • HEIGHT: 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM
        • ANODISED: silver | titanium | black | platinum | titanium | brown | dark brown | carbon
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | polished copper | satin silver | satin gold | satin titanium | satin copper | satin black | scratched silver
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | white ST | black ST | concrete white | concrete crete | concrete graphite | concrete smoke | concrete mud | concrete sand | metal dark | metal light | solid white | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 DIN 1.4301: polished | satin | sandblasted
        • AISI 316 DIN 1.4404: polished
      • BRASS: polished | chromium-plated

      Special accessories available for outside/inside corners and end caps. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatile-edging-profile-proangle-q
    • Familia de productoTile profiles for floors and walls
    • Grupo de produtosProangle Q
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Número OmniClass23-13 17 11
    • Título OmniclassRigid Profiles