Publicar produtos
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Profiltek
    Arquivado

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Especificação
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única128281-DocumentationES
    • Familia de productoFijos One
    • Grupo de produtosWALK-IN
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2010-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures