Publicar produtos
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
L2-E - Divisória de duche frontal com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Colecção de resguardos de duche com portas de correr com 6 mm. vidro temperado espesso e uma pega prática que facilita a abertura e o fecho da caixa. Fácil instalação, com parafusos ou adesivo.
Especificação
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM162110XXX
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de produtosUra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Largura (mm)1100
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings