Publicar produtos
Dampdry 20

Dampdry 20

Traduzido por Google,
WALL B e WALL C Dampdry é um produto inovador composto por gesso cartonado e borracha extrudida de alta densidade nervurada (800 kg/m³ a 900 kg/m³), feita a partir de pneus reciclados
Especificação
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 20 mm Standard boards 120 x 200 cm 20 boards per pallet Pallet dimensions: 120 200 x 80 cm Weight 1,552 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDampdry_20
  • Familia de productoDUMPDRY
  • Grupo de produtos20 WALL C and D
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento