Publicar produtos
Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)
Promat

Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)

Traduzido por Google,

Os serviços mecânicos e elétricos (M&E) exigem proteção contra incêndio para manter a função de certos sistemas e serviços elétricos e/ou mecânicos essenciais, e também para evitar a propagação de fogo, fumaça e fumaça tóxica de um compartimento do edifício para outro.

É necessário garantir que o funcionamento contínuo dos sistemas e serviços elétricos essenciais seja mantido durante o incêndio, por um período de tempo especificado, até que todos os ocupantes do edifício tenham escapado. Os sistemas elétricos que precisam de proteção contra incêndio podem incluir:

• Alarmes de incêndio operados eletricamente
• Iluminação da rota de fuga de emergência
•Sistemas de extinção operados eletricamente
•Sistemas de ventilação de extração de fumaça
• Fornecimento de energia para elevadores de bombeiros em arranha-céus
• Abastecimento da rede de água e bombas que atendem aos sistemas de sprinklers
• Suporte essencial de vida e/ou redes de informática, comunicação ou tecnologia da informação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaenclosure_to_dry_riser_pipe_12
  • Familia de productoMechancial and Electrical Services Enclosure
  • Grupo de produtosDry Riser
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-06-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1220
Relacionado
  • Material principalCalcium silicate
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia