Publicar produtos
PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 30'/45' - Promat France

    Traduzido por Google,
    1. Teto MASTERIMPACT®-RH - Suspenso sob piso de madeira - REI 45 - lã de rocha
    2. Proteção contra fogo de pisos de madeira PROMATECT®-H - Fixação direta em piso de madeira - REI 30
    3. Proteção contra fogo de pisos de madeira PROMATECT®-H / PROMATECT®-100 - Fixação direta sobre e sob piso de madeira - REI 30
    Especificação
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-resistant-ceilings-30-45-min
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de produtosPromat France
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África