Publicar produtos
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France

    Traduzido por Google,
    1. Tela horizontal PROMATECT®-100 - EI 60
    2. Teto MASTERIMPACT®-RH - Suspenso sob piso de concreto ou aço/betão - Lã de rocha - REI 60
    3. Teto PROMATECT®-100 - Fixação direta sob piso de madeira - REI 60 - 36 dB - Sem isolamento
    4. Teto PROMATECT®-100 - Fixação direta sob piso de madeira - REI 60 - 42 dB - Lã de vidro
    5. Teto PROMATECT®-100 - Fixação direta sob piso de madeira - REI 60 - Sem isolamento
    6. Teto PROMATECT®-100 - Suspenso sob piso de madeira - REI 60 - 38 dB - Sem isolamento
    7. Teto PROMATECT®-100 - Suspenso sob piso de madeira - REI 60 - 51 dB - Lã de vidro
    8. Proteção contra fogo de pisos de madeira PROMATECT®-H - Fixação direta em piso de madeira - REI 60
    Especificação
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-resistant-ceilings-60-min
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de produtosPromat France
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África