Publicar produtos
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de divisórias de pinos de aço e divisórias sólidas abrangem tanto as construções sem carga como as de carga em construções comerciais, industriais, institucionais, residenciais e altas, ou na restauração de edifícios existentes. Os sistemas de divisórias internas da Promat requerem menos material para atingir um nível semelhante de resistência ao fogo quando comparados aos sistemas de divisórias de parede médios da indústria.

    Vantagens
    • Tempo e custo-benefício
    • Paredes finas
    • Leve
    •Resistência térmica
    •Resistência ao impacto
    • Desempenho acústico
    • Desempenho de resistência ao fogo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire_resistant_partition
    • Familia de productoPartitions & Interior Walls
    • Grupo de produtosFire Resistant Partition
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emHong Kong
    • Fabricado emHong Kong
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidade da região

    Ásia Oceânia