Publicar produtos
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    Traduzido por Google,
    Divisória de vidro alto resistente ao fogo EI60 com montantes e/ou travessas de madeira Ou divisória de vidro alto resistente ao fogo EI60 com montantes e/ou travessas de aço
    Especificação
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglazing-system-promaglas-f1-60
    • Familia de productoGlass wall
    • Grupo de produtosGlass walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África