Publicar produtos
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    Traduzido por Google,
    Divisória de vidro resistente ao fogo EI30 com junta de topo vertical entre o vidro e a estrutura perimetral de aço ou madeira ou Promatect®-H
    Especificação
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • Familia de productoGlass wall
    • Grupo de produtosGlass walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África