Os colares de resíduos de piso ajudam a evitar a passagem de fogo e fumaça através de aberturas nos pisos dos compartimentos em caso de incêndio. Para instalação de colares em fôrmas permanentes e em lajes finas (<150mm) contate sempre a Promat. Esses colares estão disponíveis em vários modelos e o tipo utilizado depende da certificação exigida para a edificação.
Os colares fundidos de resíduos de piso PROMASEAL® (patente pendente) são projetados para fornecer função de resistência ao fogo onde os resíduos de piso penetram em áreas úmidas. Os colares foram testados para aplicações de piso fundido com o encaixe de tubo dentro do colar e quando testados para AS1530: Parte 4 e AS4072: Parte 1 obteve um FRL de -/240/240.
O colar FWC100 é adequado para tubos de 50, 80 e 100mm uPVC, 100mm HDPE e 100mm Rehau Raupiano. A profundidade mínima da laje é de 150 mm.
Vantagens
• Testado para tubos uPVC, HDPE e Raupiano
• Pode ter soquete/acoplamento para uPVC ou HDPE instalado dentro do colar
• Para atender tubos de 50, 80 e 100 mm
• Versão alta e baixa disponível