Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Série Ambassador é o gabinete de aço pintado mais popular da JL com 10 estilos de portas. Para instalação embutida, semi-embutida ou saliente.
    Extintor vendido separadamente.
    Especificação
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
        Trimless
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4"(Recessed Pull), 4 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Ambassador
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties