Publicar produtos
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os dutos de chapa de aço podem ser atualizados para dutos de ventilação resistentes ao fogo com um revestimento fino PROMATECT ® -LS subsequente. A vestimenta também pode ser realizada em dois ou três lados se o canal z. B. corre diretamente sob o teto ou em um canto da parede e do teto. A baixa espessura da parede permite um design com economia de espaço e fácil montagem. A pressão de operação em caso de incêndio pode ser de até ±500 Pa.

    Especificação
    • Update: Dynamo - Script für Revit 2023 hinzugefügt


      Version v11_221014

      Teileliste hinzugefügt

      Version v10_220930

      Merkmale:

      • Wandungsdicke nur 35 mm
      • große freie Querschnitte möglich
      • ein-, zwei- und dreiseitige Ausführungen möglich



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapromatect-ls-stahlblech-luftungsleitungsbekleidung-478
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de produtosETEX DE
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany