Publicar produtos
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Traduzido por Google,

    Compartimentação horizontal com desempenho de resistência ao fogo até REI / EI 120 composta pelos seguintes sistemas:

    Revestimento de adesão - 1 Promatect-100X 12 mm

    Teto suspenso semi-aderente - 1 Promatect-100X 12 mm

    Teto suspenso - 1 Promatect-100X 12 mm

    Teto falso com isolamento - 1 Promatect-100X 12 mm

    Membrana de teto suspensa - 2 Promatect-100X 20 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Familia de productoCompartmentation
    • Grupo de produtosWalls/Ceilings
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Número OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Título OmniclassCalcium Silicate Board Fireproofing