Publicar produtos
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

Traduzido por Google,

Normalmente não suportam carga e, dependendo do tipo de construção, são usados para fornecer proteção contra ataques de fogo por baixo e/ou por cima. Os painéis de teto são fixados em um sistema de armação de aço ou madeira e apoiados entre duas paredes.

Tetos sólidos normalmente devem ser testados ou avaliados de acordo com BS 476: Parte 22: 1987 e/ou AS 1530: Parte 4: 2005 para satisfazer os critérios de falha de integridade e isolamento.

Esses sistemas de teto permitem a proteção de ou para serviços contidos no vão do teto. Eles também fornecerão proteção para vigas de aço que devem atender aos critérios da BS 476: Partes 21 e 23: 1987, onde a exposição ao fogo é de baixo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolid_ceiling
  • Familia de productoCeiling
  • Grupo de produtosSolid Ceiling
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-06-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1220
Relacionado
  • Material principalCalcium silicate
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia