Publicar produtos
ProWood FR (Fire Retardant) Plywood
ProWood FR (Fire Retardant) Plywood
    ProWood

    ProWood FR (Fire Retardant) Plywood

    Traduzido por Google,

    ProWood FR® fornece madeira serrada, compensado e conjuntos de parede retardadores de fogo de alta qualidade que são tratados quimicamente para resistir à ignição do fogo e à propagação de chamas. Destina-se ao uso interno de estruturas residenciais e comerciais multifamiliares vendidas por meio de revendedores e madeireiras. Existem várias características identificadoras do ProWood FR; cada peça é carimbada com as informações críticas exigidas pelas autoridades de código de construção, incluindo a designação UL FR-S e o relatório ICC-ES ESR-4373. Além disso, todos os produtos são coloridos para facilitar a identificação no local de trabalho.

    A listagem UL para o conjunto de parede retardante de fogo V343 tratado com pressão da ProWood FR oferece aos construtores e arquitetos a tranquilidade para especificar o produto em suas aplicações de construção residencial e comercial. Ele também permite que os responsáveis ​​pelo código de construção aprovem o produto com rapidez e confiança nos locais de trabalho.

    Para mais informações, visite nossa seção de links abaixo do botão de downloads.

    Especificação
    • Thickness: 

      • 1"
      • 1/2"
      • 1 1/8"
      • 15/32"
      • 19/32"
      • 22/32"
      • 3/4"
      • 5/8"
      • 7/8"

      Length:

      • 8' to 16' 

      Application: 

      • Roof trusses |Rafters |Plywood roof sheathing |Floor and roof joists |Mezzanines |Steps and stairways |Studs |Interior partitions (non-load) |Floor sheathing |Subflooring |Partition walls |Beams and purlins |Blocking and furring |Platforms and stages |Wall sheathing and paneling |Millwork and trim |Backing for electrical panels |1 & 2 hour wall assemblies

      Fire Rating:

      • 2-hour rated wall assembly from wall interior |1-hour rated wall assembly from wall exterior |2-hour fire retardant wall assembly now UL listed

      Warranty:

      • 50 Year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprowood-fr-fire-retardant-plywood
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosFire Retardant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Código ETIMEC003081
    • Nome ETIMExterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_90_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood preservative and fire retardant treatment systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 05 73.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Retardant Wood Treatment
    • Número OmniClass23-15 21 23 15 11 11
    • Título OmniclassFire Retardant Treatment