Publicar produtos
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l  / 6l -3l
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l  / 6l -3l

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® SFIORO ® 9l -4l / 6l -3l

    Traduzido por Google,

    PARA PAREDES DE TIJOLO - PARA VASO SANITÁRIO DE CHÃO

    ÁREAS DE APLICAÇÃO

    • Para paredes de tijolo
    • Para bacia de chão
    • Duas quantidades de água para enxágue: 9 l - 4 l ou 6 l - 3 l 1415490201
    Especificação
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, - OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector - Frontal servocontrol with two quantities rinsing - Recessed box and sheath 3 m TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 9-4l llong - rinsing regulation range 9-6l short - rinsing regulation range 4-3l
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaToiletcisternsPUCCIecoSFIORO9l-4l-6l-3l
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Código ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir