Publicar produtos
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    As portas embutidas são concebidas para se integrarem perfeitamente ao ambiente, tornando-as a escolha ideal quando o minimalismo é o foco principal do design.

    Especificação
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicafilomuro-1000-portstylo
      • Familia de productoTechnical Doors
      • Grupo de produtosFlush Doors
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-03-09
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalMDF
      • Material secundárioAglomerado
      • Concebido emSpain
      • Fabricado emSpain
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
      • Classificação IFCPorta
      • Código ETIMEC003080
      • Nome ETIMInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
      • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
      • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
      • Número OmniClass23-17 11 15
      • Título OmniclassWood Doors