Publicar produtos
PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

Traduzido por Google,
O teto e o piso dos armários são perfurados para melhorar a ventilação. Os armários podem ser conectados com dutos de ar. Armários padrão com teto plano e teto inclinado estão disponíveis mediante solicitação. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVKP302
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de produtosVKP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)532
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618