Publicar produtos
LK78X door, inward opening
Purso

LK78X door, inward opening

Traduzido por Google,

Sistema de porta altamente isolado, abertura para dentro


Formulários:
Portas de abertura para dentro/portas de duas folhas

Portas de correr

Especificação
  • LK78X highly insulated inward opening door

    Door U-value even under 0.8 W/m²K

    Frame depth 78 mm

    Maximum weight of one door leaf 140 kg

    LK78X doors can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    Burglar resistance class up to RC3 according to DIN EN 1627

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLK78X-door-inward-opening
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosLK78X
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-09
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)78
Ligações
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta