Painel Solar Q.PEAK BLK-G4.1 Residencial.
O novo Q.PEAK BLK-G4.1 é o belo módulo de alto desempenho para edifícios residenciais graças à sua inovadora tecnologia de célula Q.ANTUM. O design da célula recorde mundial foi desenvolvido para alcançar o melhor desempenho em condições reais – mesmo com baixa intensidade de radiação e em dias claros e quentes de verão.
Baixos Custos de Geração de Energia Elétrica.
Rendimentos ideais, independentemente do clima, com excelente comportamento em baixa luminosidade e temperatura.
Segurança de rendimento a longo prazo com tecnologia anti-PID1, proteção contra pontos quentes e qualidade rastreável.
Estrutura em liga de alumínio de alta tecnologia, certificada para altas cargas de neve (5400Pa) e vento (4000Pa).
Garantia de produto de 12 anos inclusiva e garantia de desempenho linear de 25 anos.
Q-Cells EUA Novo (4 PCS) 295W Mono Panels Set 1180 WATT 39.48Voc Painel Solar Módulo de Alta Eficiência Off Grid On Grid.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |