Publicar produtos
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Traduzido por Google,
Meça o revestimento da parede (LxPxA): 735x155x1320 mm Minha altura acima do piso: 200 mm Altura máxima acima do piso: 1000 mm Suporte: Fabricado em aço galvanizado. Operação m 24V/240V transformador e motor elétrico 24V mm. As dimensões na tabela são largura x profundidade no disco da mesa de troca.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8075-100
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2012-06-10
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56