Publicar produtos
Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window
Quikserv

Baffle Window - Bandit Barrier - Reception Ticket Window

Traduzido por Google,

A Quikserv orgulha-se de oferecer um Sistema de Janelas Baffle, ou mais comumente conhecido como “Barreira de Bandidos”. Este sistema de janela de transação é projetado usando pedaços escalonados de vidro à prova de balas, com espaçamento adequado entre eles para fornecer uma transferência ideal do volume natural da voz. Essas unidades oferecem interações pessoais face a face entre funcionário e cliente, sem sacrificar a proteção ou colocar quaisquer obstruções visuais na vidraça da janela de transação. Este produto foi projetado apenas para aplicações internas e mais comumente encontrado em escolas, bancos e instituições de serviços financeiros. Estas unidades proporcionam uma dissuasão eficaz para qualquer potencial roubo, ao mesmo tempo que incentivam a proteção dos colaboradores; isso significa que a necessidade de pessoal de segurança no local também é reduzida.

Especificação
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Available with optional arched cut-out speak thru design (see
    drawing in brochure below for example)
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your baffle window

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabaffle-windows
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de produtosTicket Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
  • Número OmniClass23-17 13 29
  • Título OmniclassSecurity Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States